ZHCADB9 November 2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4001-SP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP , TPS7H5005-SEP
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本应用手册为 AMD® Kintex®UltraScale™ XQRKU060 FPGA 提供了推荐的航天级电源设计。该报告概述了针对各个电源轨的建议以及耐辐射 (-SP) 和抗辐射 (-SEP) 器件的优势。然后,针对每个不同的电源设计变体提供了示例电源方框图,其中包括 5V 和 12V 输入。