ZHCADB8A December 2022 – November 2023 TPS25762-Q1 , TPS25772-Q1
在共享容量策略中,端口最大功率的总和小于 USB VBUS 总功率。当供电方端口配置为“Shared Capacity”时,每个端口的端口最小功率得到保证,而储存在功率储备中的剩余功率在端口 A 和端口 B 之间共享。
图 3-6 展示了一个共享容量策略示例,其中 USB VBUS 总功率为 75W,端口 A 和端口 B 的最小功率都为 15W,而功率储备为 45W。端口 A 连接到一个请求 45W 的受电方。端口 A 的 15W 最小功率得到保证,因此从功率储备分配 30W,以便提供受电方请求的总共 45W 功率。功率储备的剩余功率现在为 15W,因此当端口 B 的最小功率为 15W 时,总共可为端口 B 提供 30W 的功率。从这一点来看,第二个受电方连接到端口 B 时会发生什么情况取决于端口伙伴的受电方能力,并在以下各小节中进行讨论。
图 3-7 和 图 3-8 展示了 GUI“Simple Configuration”视图和“Advanced Configuration”视图中的共享容量策略选项。
请注意,尽管可以在 GUI 中自由配置,但根据 USB Type-C 电缆和连接器规范 2.2 版,以下行为规则必须适用于配置了共享容量策略的供电方端口: