ZHCADB8A December 2022 – November 2023 TPS25762-Q1 , TPS25772-Q1
公平共享功率 (FSP) 策略是共享容量策略的功率分配规则。使用 FSP 时,每个供电方端口的端口最小功率得到保证,并且功率储备中的剩余功率将根据端口伙伴的受电能力智能分配给端口。
表 3-2 中显示的 FSP 参数用于功率分配方法,并在两个受电方之间实现 FSP。
公平共享功率策略参数 | 说明 |
---|---|
端口最小功率 | 每个端口的可配置最小 VBUS 功率 |
平均分配的共享功率 | 功率储备可分配给每个端口的平均共享功率。 功率储备/端口总数。 |
每端口保证的 FSP | 每个端口保证的共享功率。 平均分配的共享功率 + 最小端口功率 |
公平共享功率策略的典型功率分配流程如下:
示例场景 | 相应的功率分配 | |
---|---|---|
1 | 两个端口伙伴的受电能力都小于每个端口保证的 FSP。 | SPM 会根据受电能力分配功率,并将剩余功率存储到功率储备中。 |
2 | 两个端口伙伴的受电能力都高于每个端口保证的 FSP。 | SPM 向每个受电方分配每个端口保证的 FSP。 |
3 | 一个端口伙伴的受电能力高于每个端口保证的 FSP,而另一个端口伙伴的受电能力低于每个端口保证的 FSP。 | SPM 向请求较低功率的受电方分配功率,并将剩余功率分配给另一个受电方。 |
请参阅 节 5.2来查看 FSP 的示例场景,以便更好地了解此策略的功率分配方法。