ZHCADB8A December 2022 – November 2023 TPS25762-Q1 , TPS25772-Q1
SPM 引擎参数 | 配置 | 说明 |
---|---|---|
USB VBUS 总功率(系统最大功率) | 105W(1) | 分配给端口 A 和 B 的总系统功率容量 |
端口 A 最大功率 | 60W | 端口 A 功率最大值 |
端口 B 最大功率 | 45W | 端口 B 功率最大值 |
端口 A 最小功率 | 15W | 端口 A 功率最小值 |
端口 B 最小功率 | 15W | 端口 B 功率最小值 |
保证模式 | 最大初始功率 | 供电方会首先发送供电能力,广播最大功率 |
表 5-2 中列出了保证容量策略的三个示例场景。请注意,正如保证容量策略的预期那样,分配给每个端口的功率与另一个端口的状态无关。
端口 A | 端口 B | |
---|---|---|
最初分配 | 60W | 45W |
场景 1:端口 A 连接到需要 27W 的受电方。端口 B 未连接。 | ||
受电方所需的功率 | 27W | |
分配至受电方的功率 | 27W | |
场景 2:端口 B 连接到需要 45W 的受电方。 | ||
受电方所需的功率 | 27W | 45W |
分配至受电方的功率 | 27W | 45W |
场景 3:端口 A 将要求更改为 60W。 | ||
受电方所需的功率 | 60W | 45W |
分配至受电方的功率 | 60W | 45W |
下图展示了启用保证容量策略时的 PD 协商流程,其中一个受电方先连接到端口 A(图 5-1),另一个受电方连接到端口 B(图 5-2)。