ZHCADB8A December 2022 – November 2023 TPS25762-Q1 , TPS25772-Q1
在保证容量策略中,端口最大功率的总和等于 USB VBUS 总功率。
当供电方端口配置为“Assured Capacity”时,端口最大功率得到保证,并且每个端口都能够独立于第二个端口的状态提供其最大端口功率。图 3-3 展示了一个保证容量策略示例,其中 USB VBUS 总功率为 60W,端口 A 的最大功率为 40W,而端口 B 的最大功率为 20W。
TPS25772-Q1 双端口 PD 控制器支持两种保证容量功率模式,具体可使用 TPS257xx-Q1-GUI 进行配置。选项是:
除非根据系统要求首选其他工作模式,否则建议始终配置为 Max Init Power(默认 GUI 设置)。图 3-4 和图 3-5 展示了 GUI“Simple Configuration”视图和“Advanced Configuration”视图中的保证容量策略选择。
请参阅 节 5.1,了解保证容量策略的示例场景,以便更好地了解选择此 SPM 电源策略时如何分配和分布系统电源。