ZHCADB4B November   2023  – June 2026 AM625 , AM62L , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 和 AM62L 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 AM62x
      1. 2.1.1 A53 内核硬件设置
      2. 2.1.2 M4F 内核硬件设置
    2. 2.2 AM62L
      1. 2.2.1 A53 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 AM62L 软件设置
      1. 3.3.1 A53 内核
    4. 3.4 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x/AM62L EVM 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

A53 内核硬件设置

为了使用 A53 内核,AM62L 上的 SPI 外设引脚位于用户扩展接头中。图 2-3 显示了硬件设置。

 AM62L(A53 内核)和 LP-MSPM0L1306 之间用于 SPI 通信的电缆连接。图 2-3 AM62L(A53 内核)和 LP-MSPM0L1306 之间用于 SPI 通信的电缆连接。.
  • 对于 AM62L:

    • 连接 Type-C 电源

    • 将 JTAG XDS110 的 UART 转 USB 和 USB 连接到您的计算机。

  • 对于 LP-MSPM0:

    • 将电源和 XDS110 连接到您的计算机。

    • 将模拟信号输入连接到 LP-MSPM0 中的 J3_PA18 (ADC0_7)。

    • 如果需要,将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA16 (ADC0_8)。

  • 用于 AM62L EVM 与 MSPM0L 的连接

    • 将 AM62L EVM 用户扩展连接器中的引脚 28 (SPI1_D0_EXP) 连接到 Launchpad MSPM0Lx 中的 J2_PA4 (SPI_POCI)。

    • 将 AM62L EVM 用户扩展连接器中的引脚 29 (SPI1_D1_EXP) 连接到 Launchpad MSPM0Lx 中的 J2_PA5 (SPI_PICO)。

    • 将 AM62L EVM 用户扩展连接器中的引脚 27 (SPI1_CLK_EXP) 连接到 Launchpad MSPM0Lx 中的 J1_PA6 (SPI_CLK)。

    • 将 AM62L EVM 用户扩展连接器中的引脚 30 (SPI1_CS0_EXP) 连接到 Launchpad MSPM0Lx 中的 J2_PA3 (SPI_CS(PWM))。

  • TMDS62LEVM FET 开关 J29 控制连接到 HDMI 或 IO 扩展器的 SOC 输出,默认为 HDMI。因此,需要对其进行切换。这种配置可确保在引导时,地址 0x23 处的 I2C 扩展器的引脚 1 自动设置为高输出状态。