ZHCADB4B November 2023 – June 2026 AM625 , AM62L , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
为了使用 A53 内核,SK-AM62x 上的 SPI 外设引脚位于用户扩展接头中。图 2-1 显示了硬件设置。
图 2-1 SK-AM62x(A53 内核)和 LP-MSPM0L1306 之间用于 SPI 通信的电缆连接。. 对于 SK-AM62x:
连接 Type-C 电源。
将 JTAG XDS110 的 UART 转 USB 和 USB 连接到您的计算机。
对于 LP-MSPM0:
将电源和 XDS110 连接到您的计算机。
将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA18 (ADC0_7)。
如果需要,将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA16 (ADC0_8)。
对于 SK-AM62x 到 LP-MSPM0 的连接
将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 19(B13:SPI0_D0)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA4 (SPI_POCI)。
将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 21(B14:SPI0_D1)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA5 (SPI_PICO)。
将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 23(A14:SPI0_CLK)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J1_PA6 (SPI_CLK)。
将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 24(A13:SPI0_CS0)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA3 (SPI_CS(PWM))。