ZHCAD83 October   2023 TCA9509 , TCA9517A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对比 SVO 缓冲器的设置
  6. 3使用 TCA9509 时的重要注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

对比 SVO 缓冲器的设置

如图 2-1 所示,包含 SVO 的两侧连接在一起,我们应禁止这样操作。请注意,SVO 输出电压输出低电平 (VOL) 被认为是“经缓冲的低电平”,它通常高于其他外设器件的 VOL 电平。同样地,为了能够作为输入低电平被传播到缓冲器,外部器件的电压输出低电平 (VOL,EXT) 必须小于 SVO 侧的电压输入低电平争用 (VILC)。SVO 功能的这些特性会使第一个器件的缓冲 VOL 与第二个器件的 VILC 要求之间出现差距。换句话说,0.52V 的 VOL 高于 0.4V 的 VILC,因此第一个缓冲器的输入低电平无法正确地向第二个缓冲器传播低电平。有关 SVO 功能的更多信息,另请参阅使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法应用手册。

GUID-20231004-SS0I-C3JB-XGKP-D1SSG2GHD0L7-low.svg图 2-1 两个 TCA9517 部署不当的原理图
GUID-20231004-SS0I-FFTC-90TT-XC0RR9DD5FQP-low.png图 2-2 设置不当产生的波形(发送地址 0x70h)

为了解决部署问题,可以使用 TCA9509 来代替第二个 TCA9517,如图 2-3 所示,从而将这些器件的 B 侧连接在一起。此器件在 A 侧而非 B 侧上具有 SVO,这可以缓解以不当方式将 SVO 侧连接在一起的问题。图 2-4 展示了改进的性能。

GUID-20231004-SS0I-KMPP-9JRB-5WZQNKW0VMQS-low.svg图 2-3 具有 SVO 的缓冲器的正确部署原理图
GUID-20231004-SS0I-BVX1-CPQ5-S9RNGLJB5DNF-low.png图 2-4 正确设置产生的波形(发送地址 0x70h)