ZHCAD83 October   2023 TCA9509 , TCA9517A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对比 SVO 缓冲器的设置
  6. 3使用 TCA9509 时的重要注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

为了符合有关最大电容的 I2C 标准,可以使用 I2C 缓冲器或中继器来分离输入端和输出端关联的寄生电容。一些 I2C 缓冲器(例如 TCA9517、TCA9617A/B 和 TCA9509 器件)会在器件的一侧引入静态电压失调。一种常见的设计错误是放置两个 I2C 缓冲器,使 SVO 侧彼此面对面。本应用手册深入研究了此违规行为、未解决此设计错误的后果以及如何使用 TCA9509 解决此违规行为。