ZHCAD83 October   2023 TCA9509 , TCA9517A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对比 SVO 缓冲器的设置
  6. 3使用 TCA9509 时的重要注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

TCA9517 和 TCA9617 的器件 B 侧均具有 SVO 功能。如果这两个器件通过 B 侧相连,则必然会违反这两个器件的 VILC 要求。这会导致总线锁定,甚至可能导致振荡,如图 2-2 所示。由于 TCA9509 的 VILC 要求位于 A 侧,因此系统设计人员可使用 TCA9509 来修正目前违反静态电压失调规则的情况(两个缓冲器与 SVO 连接在一起)。通过使用 TCA9509 来代替第二个 TCA9517,可以解决 SVO 缓冲区 B 侧至 B 侧配置。