ZHCAD83 October   2023 TCA9509 , TCA9517A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对比 SVO 缓冲器的设置
  6. 3使用 TCA9509 时的重要注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用 TCA9509 时的重要注意事项

虽然 TCA9509 可用于解决 I2C 缓冲器上静态电压失调的无效实现,但还需要考虑多个因素。TCA9509 只能支持高达 400kHz 的 I2C 工作频率,这意味着如果系统需要更高的数据速率,则无法使用该器件。由于 SVO 功能位于器件的 A 侧,系统设计人员需要注意,需要移除该侧的上拉电阻和串联电阻以允许满足 VILC 要求。该器件的内部结构也没有像 TCA9617A/B 那样在 OE 引脚上放置内部上拉,因此可能需要外部上拉。此外,要使用该器件实现从一个电压到另一个电压的转换应用,VCCA 必须至少比 VCCB 低 1V。具有 SVO 的 I2C 缓冲器之间的主要区别可以在表 3-1 中找到。

表 3-1 具有静态电压失调功能的不同 I2C 缓冲器的比较
器件 TCA9517 TCA9517A TCA9617A/B TCA9509
静态电压失调侧 B B B A
支持的 VCC 范围

VCCA:0.9 至 5.5

VCCB:2.7 至 5.5

VCCA:0.9 至 5.5

VCCB:2.7 至 5.5

VCCA:0.8 至 VCCB

VCCB:2.2 至 5.5

VCCA:0.9 至 5.5

VCCB:2.7 至 5.5

VOL 0.45 至 0.6V(B 侧) 0.45 至 0.6V(B 侧) 0.48 至 0.58V(B 侧) 0.2V(A 侧)
VILC 0.4V 0.45V 0.4V 0.15V
VIL(最大值)非失调电压侧 0.3 × VCCA 0.3 × VCCA 0.3 × VCCA 0.3 × VCCB
最大数据速率 400kHz 400kHz 1MHz 400kHz
封装选项 VSSOP(8)、SOIC(8) VSSOP (8) VSSOP (8) VSSOP (8)、X2QFN(8)
P2P 是 是 是 是