ZHCAD60B May   2011  – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253

 

  1.   1
  2.   使用 MSP430AFE2xx 实施单相电子电表
  3. 1 商标
  4. 2 引言
  5. 3 方框图
  6. 4 硬件实现
    1. 4.1 电源
      1. 4.1.1 电阻电容 (RC) 电源
      2. 4.1.2 基于开关的电源
    2. 4.2 模拟输入
      1. 4.2.1 电压输入
      2. 4.2.2 电流输入
  7. 5 软件实现
    1. 5.1 外设设置
      1. 5.1.1 SD24 设置
    2. 5.2 前台进程
      1. 5.2.1 公式
        1. 5.2.1.1 电压和电流
        2. 5.2.1.2 功率和能量
    3. 5.3 后台进程
      1. 5.3.1 电压和电流信号
      2. 5.3.2 相位补偿
      3. 5.3.3 频率测量和周期跟踪
      4. 5.3.4 LED 脉冲生成
    4. 5.4 能量计配置
  8. 6 能量计演示
    1. 6.1 EVM 概览
      1. 6.1.1 与测试设置或交流电压的连接
      2. 6.1.2 电源选项
    2. 6.2 加载示例代码
      1. 6.2.1 打开工程
  9. 7 结果
    1. 7.1 在 PC 上查看结果
    2. 7.2 在调试期间查看结果
  10. 8 重要注意事项
  11. 9 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

SD24 设置

如前所述,MSP430AFE25x 具有多达三个独立的 Σ-Δ 数据转换器。对于单相系统,至少需要两个 Σ-Δ 转换器才能独立测量一个电压和一个电流。本应用报告随附的代码说明了采用一些防篡改技术的单相系统计量。到 SD24 的时钟 (fM) 来自一个 8MHz 外部晶体 (ACLK)。采样频率定义为 fS = fM/OSR。OSR 被选为 256,调制频率 fM 被选为 1MHz,这样得到的采样频率为 3.906ksps。SD24 模块配置为在每个采样时刻生成常规中断。

以下是 SD24 通道关联:

A0.0+ 和 A0.0-→电流 I1
A1.0+ 和 A1.0-→电流 I2(中线)
A2.0+ 和 A2.0-→电压 V1