头文件用于初始化和配置能量计以执行若干个计量功能。本节列出了一些可用的用户可配置选项。需要修改的文件是 emeter-ng 目录中的 emeter-1ph-bare-bones-afe.h。它包括在仪表正常运行期间使用的宏定义。
- MAINS_FREQUENCY_SUPPORT:宏可配置仪表,以测量市电的频率。
- MAINS_NOMINAL_FREQUENCY:该宏定义了默认市电频率,为相位随电流变化的非线性 CT 或其他传感器提供动态相位校正的起点。
- TOTAL_ENERGY_PULSES_PER_KW_HOUR:此宏定义每 1kWh 能量的脉冲总数。在此应用中,它被定义为 1600。请注意,该值不是标准值,但被许多仪表制造商广泛使用。由于参考表能够接受快速脉冲(由于大电流),因此该数字可能存在实际限制。
- ENERGY_PULSE_DURATION:此宏定义一个能量脉冲的 LED 开启时间的时长。该值以 ADC 样本为单位进行测量(即,每 1/3906 秒递增一次)。允许的最大值为 255,提供的脉冲约为 62.5ms,而 163 提供的脉冲为 40m。如果测量到非常高的电流,该时长可能过长,并且相邻脉冲会重叠。如果在脉冲输出端发现重叠,建议将该值更改为较小的数字,例如 80。
- NEUTRAL_MONITOR_SUPPORT:此宏可启用对中性线监控的支持。第三个 SD24 用于此目的。
- VRMS_SUPPORT:此宏对仪表进行配置,以根据电压样本计算 VRMS。
- IRMS_SUPPORT:此宏对仪表进行配置,以根据电流样本计算 IRMS。
- REACTIVE_POWER_SUPPORT:此宏对仪表进行配置,以根据电压和电流样本计算无功功率。
- REACTIVE_POWER_BY_QUADRATURE_SUPPORT:此宏将仪表配置为根据延迟 90° 的电压样本和电流样本计算无功功率,而不是使用功率三角法。
- APPARENT_POWER_SUPPORT:此宏对仪表进行配置,以计算视在功率。
- POWER_FACTOR_SUPPORT:此宏对仪表进行配置,以计算超前和滞后的功率因数。使用了一种基于标量点积比率的与频率无关的方法。
- CURRENT_LIVE_GAIN:此宏定义了 SD24 内部可编程增益放大器 (PGA) 的线路电流增益。在此应用中,它设置为 1。
- CURRENT_NEUTRAL_GAIN:此宏定义了 SD24 内部 PGA 的中性线电流监控增益。在此应用中,它设置为 16。
- VOLTAGE_GAIN:此宏定义了 SD24 内部 PGA 的电压增益。在此应用中,它设置为 1。
- DEFAULT_V_RMS_SCALE_FACTOR_A:此宏用于保存第 1 相电压的比例因子。可以将其设置为可接受范围内的值,并在校准期间进行微调。
- DEFAULT_I_RMS_SCALE_FACTOR_A:此宏用于保存第 1 相电流的比例因子。可以将其设置为可接受范围内的值,并在校准期间进行微调。
- DEFAULT_P_SCALE_FACTOR_A_LOW:此宏用于保存第 1 相有功功率的比例因子。可以将其设置为可接受范围内的值,并在校准期间进行微调。
- DEFAULT_I_RMS_SCALE_FACTOR_NEUTRAL:此宏用于保存中性线电流的比例因子。可以将其设置为可接受范围内的值,并在校准期间进行微调。