ZHCAD60B May   2011  – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253

 

  1.   1
  2.   使用 MSP430AFE2xx 实施单相电子电表
  3. 1 商标
  4. 2 引言
  5. 3 方框图
  6. 4 硬件实现
    1. 4.1 电源
      1. 4.1.1 电阻电容 (RC) 电源
      2. 4.1.2 基于开关的电源
    2. 4.2 模拟输入
      1. 4.2.1 电压输入
      2. 4.2.2 电流输入
  7. 5 软件实现
    1. 5.1 外设设置
      1. 5.1.1 SD24 设置
    2. 5.2 前台进程
      1. 5.2.1 公式
        1. 5.2.1.1 电压和电流
        2. 5.2.1.2 功率和能量
    3. 5.3 后台进程
      1. 5.3.1 电压和电流信号
      2. 5.3.2 相位补偿
      3. 5.3.3 频率测量和周期跟踪
      4. 5.3.4 LED 脉冲生成
    4. 5.4 能量计配置
  8. 6 能量计演示
    1. 6.1 EVM 概览
      1. 6.1.1 与测试设置或交流电压的连接
      2. 6.1.2 电源选项
    2. 6.2 加载示例代码
      1. 6.2.1 打开工程
  9. 7 结果
    1. 7.1 在 PC 上查看结果
    2. 7.2 在调试期间查看结果
  10. 8 重要注意事项
  11. 9 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

电流输入

用于电流输入的模拟前端不同于用于电压输入的模拟前端。图 4-4 展示了用于电流通道 I1 和 I2 的模拟前端。

GUID-B967312C-E5A0-4128-A1DD-710C78906F90-low.gif图 4-4 电流输入的模拟前端

电阻器 R16 是根据电流范围和 CT 的匝数比规格选择的负载电阻器(分流器不需要)。此设计的负载电阻值约为 6.8Ω。由 R 和 C 组成的抗混叠电路位于负载电阻器后面。转换器的输入信号是全差分输入,电压摆幅最大为 ±500mV,转换器增益设置为 1。与电压通道类似,共模电压可选择为模拟接地 (AGND_AFE) 或内部基准。