ZHCAD56 September 2023 TPS37 , TPS37-Q1 , TPS3760 , TPS3760-Q1 , TPS38 , TPS38-Q1
为了扩大发现系统潜在故障的范围,可以使用电压监控器来监控电源轨,并在监控的电压升至高于或低于所需阈值时将复位信号置为有效。电压监控器通常用于控制敏感元件的保护电路,并在发生电源故障时确保行为保持一致。宽 VIN 监控器可以支持 VDD 电源引脚和独立检测输入引脚上的宽输入电压范围(通常大于 18V)。这种监控器支持多种可能的配置,例如使用高电源电压监控高检测电压、使用低电源电压监控高检测电压、使用高电源电压监控低检测电压,以及使用低电源电压监控低检测电压。欠压 (UV) 监控器仅检测低于输入阈值的电压。过压 (OV) 监控器仅检测高于输入阈值的电压。窗口监控器可同时提供过压和欠压监控功能,是用于这两种监控的单器件解决方案。宽 VIN 监控器通常用于直接监控可能出现较大电压瞬变的电池,或监控其他常见的高压系统电源轨,无需额外的元件来执行电平转换。