ZHCAD56 September   2023 TPS37 , TPS37-Q1 , TPS3760 , TPS3760-Q1 , TPS38 , TPS38-Q1

 

  1.   1
  2. 1什么是宽 VIN 监控器?
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 宽 VIN 监控器与低压解决方案相比的优势
  3. 2 关键特性
    1. 2.1 产品比较
  4. 3常见的应用和用例
  5.    商标

关键特性

TI 的 TPS37、TPS38 和 TPS3760 监控器系列支持 2.7V 至 65V 的输入电压范围,并具有丰富的功能集,其中包括:

  • OV、UV 和窗口监控选项:提供监控欠压 (UV) 故障、过压 (OV) 故障或同时监控这两者(窗口监控)的灵活选项。
  • 固定或可调电压阈值选项:可以使用外部电阻分压器或监控器内置的内部分压器(旨在限制解决方案尺寸和 Iq)来设置电压阈值。
  • 阈值迟滞:电压阈值具有内置的迟滞功能,有助于确保电源稳定性。TI 的所有宽 VIN 监控器可使用各种固定迟滞选项,某些拓扑允许使用外部电阻调整迟滞。
  • 推挽和开漏输出拓扑:凭借各种输出拓扑选项,TI 的宽 VIN 监控器能够无缝集成到任何设计的逻辑中。
  • 可调检测延迟:检测延迟决定了监控器在检测到电压故障后将复位信号置为有效所需等待的时间。这使得监控器能够忽略受监控电源轨上的干扰和已知瞬变,并提供抗噪功能。可以使用一个外部电容器来设定这个延时时间,从而能够对其进行定制以满足特定的电源要求。
  • 可调复位延迟:复位延迟决定了在受监控电源轨返回到其可接受范围后监控器将复位信号置为无效的等待时间。这为电源轨提供了在启动或从故障中恢复后实现稳定的时间。可以使用一个外部电容器来设定这个延时时间,从而能够对其进行定制以满足特定的电源要求。
  • 超低静态电流 (Iq):TI 的宽 VIN 监控器系列具有极低的静态电流(约 1µA),这意味着空闲时的能耗非常低。因此,此系列的器件非常适合功耗敏感型或电池供电类应用。
  • 通过汽车认证 (-Q1) 的型号:TI 的所有宽 VIN 监控器都具有专为汽车终端设备设计并符合 AEC-Q100 标准的型号。