ZHCAD56
September 2023
TPS37
,
TPS37-Q1
,
TPS3760
,
TPS3760-Q1
,
TPS38
,
TPS38-Q1
1
1
什么是宽 VIN 监控器?
1.1
应用
1.2
宽 VIN 监控器与低压解决方案相比的优势
2
关键特性
2.1
产品比较
3
常见的应用和用例
商标
1.2
宽 V
IN
监控器与低压解决方案相比的优势
宽 V
IN
监控器能够以较低的电流消耗直接监控工业和汽车应用中常见的 12V、24V 和 48V 电源轨。
12V 电池产生的高达 65V 的瞬态电压处于 TI 宽 V
IN
监控器的输入电压范围内。这样可直接连接到 12V 电池。
宽 V
IN
监控器可以直接从高压电源轨获取电源,并独立于 VDD 监控 SENSE。
宽 V
IN
监控器需要很少的外部元件,与分立式电压监控解决方案相比,可实现快速响应、降低 Iq 并减小解决方案尺寸。