ZHCAD56 September   2023 TPS37 , TPS37-Q1 , TPS3760 , TPS3760-Q1 , TPS38 , TPS38-Q1

 

  1.   1
  2. 1什么是宽 VIN 监控器?
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 宽 VIN 监控器与低压解决方案相比的优势
  3. 2 关键特性
    1. 2.1 产品比较
  4. 3常见的应用和用例
  5.    商标

产品比较

表 2-1

Vin 范围

Iq

监控的电源轨数

独立的 VDD/检测引脚

可调检测延迟

可调复位延迟

检测配置

电压阈值

TPS37

2.7 至 65V

1µA

2

✔

✔

✔

OV 和 UV(窗口) 固定或可调
TPS38 2.7 至 65V 1µA 2

✔

✔

✔

2x OV 或 2x UV

固定或可调

TPS3760

2.7 至 65V 1µA

1

✔

✔

✔

OV 或 UV 固定或可调

选择指南

应用 推荐器件
单通道 OV 或单通道 UV 监控 TPS3760 或符合汽车 AEC-Q100 标准的 TPS3760-Q1
单通道窗口监控或独立 OV 和 UV 监控 TPS37 或符合汽车 AEC-Q100 标准的 TPS37-Q1
多通道 OV 或多通道 UV 监控 TPS38 或符合汽车 AEC-Q100 标准的 TPS38-Q1