ZHCAD50A July 2011 – September 2023 MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739
FRAM 技术的另一项优势是其快速写入功能。要写入闪存,对一个数据字进行编程需要几十微秒到几毫秒(例如,MSP430F5438A 数据表指出,对一个字进行编程需要 37µs 至 85µs,具体取决于编程模式和工艺条件;对于其他微控制器,有时额定编程时间在 3ms 到 5ms 之间)。这不包括对要重新编程的段进行预擦除。预擦除将需要几毫秒。此外,编程时通常无法执行任何程序。
相比之下,FRAM 只需 ~100ns 即可对一个数据字进行编程。此外,无需预擦除,而且由于写入速度快,程序执行几乎不会发生中断。