ZHCAD50A July 2011 – September 2023 MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739
以下应用是一个照明开关,它通过射频链路切换照明并从切换中收集能量。这意味着微控制器和收发器大部分时间都不加电。因此,需要保留的所有数据必须存储在非易失性存储器中。例如,必须保留射频网络参数。在具有调光功能的智能照明开关中,可能会存储额外的状态信息。
在基于闪存的微控制器中,一个字的编程将需要几百纳库仑 (nC) 的电荷(例如:~100µs × 2mA = 200nC),而在基于 FRAM 的微控制器中,对相同数量的位进行编程所需的电荷要小两到三个数量级(超过 100 倍)(例如:~100ns × 4mA = 400pC)。因此,在从切换中收集相同电荷的情况下,与基于闪存的微控制器相比,基于 FRAM 的微控制器永久存储的数据量是其 100 倍以上。或者,可以确定能量收集电路的尺寸以提供和存储更少的能量。
当然,该示例适用于在特定时间内未通电但仍需要保留可变数据的所有能量收集应用。