ZHCAD24 August   2023 AM625 , CC1352P7 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   2

GUID-20230724-SS0I-4HB5-LG8M-KFQJJL5QFM0P-low.jpg图 1 电动汽车充电站 HMI 子系统

它是什么?

AM62x 的 EVSE 开发平台是一款商用 2 级充电站,配有精选的硬件和软件,可帮助硬件设计人员和软件开发人员更快地投入生产。在直流快充技术推出之前,交流 2 级电动汽车供电设备 (EVSE) 的商用 实现非常复杂。此平台可以轻松地按比例缩小至交流 2 级家用 系统(而无需 LCD 屏幕或多站通信),并进一步按比例缩小至交流 1 级家用系统(仅限单相,具有较低电压:美国为 120VAC,欧盟为 230VAC)。

为何需要该平台?

交流 2 级商用电动汽车充电站是复杂的系统,需要高功率模拟设计、安全功能、抗噪模拟握手以及数字通信、网络连接和人机界面 (HMI) 显示。ISO-15118 通信所需的应用特定软件可实现即插即用和车辆到电网 (V2G) 双向电力传输等功能,通常与在 LCD 上投放定向广告的专业显示软件不同。许多工程团队具备其中一个或多个(但并非全部)领域的专业知识。

该开发平台具有 TI 及其合作伙伴提供的硬件和软件产品的不同组合,以便更快地将产品推向市场。对于具有数字硬件设计经验且对成本敏感的团队来说,围绕 SK-AM62 构建的系统是一个更好的起点。利用 PIONIX 为 AM62x 处理器系列构建的开源软件,具备软件专业知识的团队可以开始快速定制和集成其他嵌入式 Linux 组件。专门从事模拟电源设计的工程团队可以按原样使用 PHYTEC phyCORE-AM62 模块上系统和 PIONIX 软件,在极短的时间内部署智能电动汽车充电站,而无需购买昂贵的现成子系统:用于 HMI 的面板 PC、用于与电动汽车进行低电平通信的通信模块,以及互连和定制软件栈。

如何开始使用?

将从 TI store 出售的所有必需硬件添加到您的购物车中,然后从推荐的外部供应商购买任何所需的硬件。确定您的特定应用是否需要任何可选硬件,并相应地购买。在等待硬件送达的过程中,请阅读在线快速入门指南并下载所有必需软件。要了解有关此开发平台的更多信息,请在购买之前或之后点击表 2 中的链接。这些链接指向与开发平台或关键元件相关的视频、白皮书和应用手册。

GUID-20230724-SS0I-LKD7-DHFS-VPCBTMMNWWSJ-low.png图 2 完整的交流 2 级 EVSE 系统
表 1 图 2 中所示 AM62-EVSE-DEV-PLATFORM 子组件的说明
编号 TI 器件型号 制造器件型号 制造商 说明
1 LTS-3P-LCDK LCDK185 Lincoln Technology Solutions LCDK185 是 LCD185 的显示套件,LCD185 是一款带触摸屏的 10.1 英寸 LCD 面板。该显示屏配有用于 LED 背光电源的适配器 PCB,使用 40 引脚 FFC 带状电缆直接连接 PHYTC-3P-KIT-AM62 以传输 LVDS 信号。
2 PHYTC-3P-KIT-AM62 phyBOARD-AM62x 开发套件 (KPB-07124) PHYTEC phyBOARD-AM62x 开发套件是 phyCORE-AM62x 模块上系统 (PCL-071) 和 phyBOARD-AM62x-Lyra 载板 (PBA-C-24) 的组合,用于通过任意数量的应用对 SOM 进行评估并开始软件开发。开发平台中使用的扩展板需要通过 M.2 插槽添加无线通信,并通过应用特定的 PLC PHY 连接 AM62x 处理器和 TIDA-010239。
3 M2-CC3301、LP-CC1352P7 — TI 非标准 M.2 卡是尺寸优化的原型,旨在将 WL1807MOD 和 CC1352P7 的功能组合到单个板中,使用 SDIO 与 WiFi 模块通信,使用 UART 与 CC1352P7 器件通信。该 M.2 卡尚未量产。CC3301 取代了 WL1807MOD 以启用 WiFi6。
4 SPRR489 PEB-X-003 — 需要这款应用特定的 PHYTEC 扩展板 (PEB) 才能与电动汽车通信。PEB 通常称为 PLC PHY 或 HomePlug Green PHY,是 EVSE 和车辆之间进行 ISO 15118 数字通信所需的 IC 或模块。PEB-X-003 尚未量产。
5 TIDA-010239 TIDA-010239 TI 交流 2 级充电器平台参考设计 - 模拟电源参考设计,通过 40 引脚 Samtec® 电缆连接到 PEB-X-003。FFSD-20-D-10.00-01-N 是该电缆的 10 英寸长的型号。
表 2 相关内容
内容类型 标题 预估时间
视频:应用概述 智能联网电动汽车充电站开发平台 3 分钟
快速入门指南 EVSE 开发平台快速入门指南 30 分钟
设计指南 交流 2 级充电器平台参考设计 (TIDA-010239) 1 小时