使用电吸收调制激光器 (EML) 的光纤网络应用需要使用负电压来偏置集成式电吸收调制器 (EAM)。AFE11612-SEP 具有一个 2.5V 内部基准,可将 DAC 输出电压在 0V 至 5V 范围内调节。通过使用由负电源供电的反相运算放大器电路,可以将 DAC 输出转换为负电压。图 3-1 中的电路使用运算放大器 OPA4H199-SEP 将 5V 输出范围偏移并调节为 0V 至 -5V。可选择反馈电阻比来增大或减小输出范围。图 3-2 中的图显示了 OPA 输出电压与输入 DAC 电压的关系。
图 3-1 反相运算放大器电路
图 3-2 反相运算放大器输出