ZHCAD21A August 2023 – July 2024 AFE11612-SEP
AFE11612-SEP 具有 16 个 ADC 输入,可用于监控许多功能,包括测量光电二极管电流。该器件 ADC 是逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 具有内部采样电容器,每次进行 ADC 转换时都必须对该电容器充电。该电容器必须在样本采集时间内充电,从而确保 ADC 正确测量电压。实现方法是使用电荷桶滤波器和外部电容器 (CFILT)。滤波电阻 (RFILT) 阻值可以不高,以便 CFILT 可以接收足够的电流为每个样本充电。检测电阻 (RSENSE) 将光电二极管电流转换为电压,并且选择电阻器时应确保产生的电压在 ADC 5V 输入范围内。图 4-1 显示了电荷桶电路。