ZHCAD21A August   2023  – July 2024 AFE11612-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2激光和半导体光学放大器偏置
  6. 3EML 负偏置电压
  7. 4光电二极管检测测量
  8. 5可变光衰减器控制
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

激光和半导体光学放大器偏置

激光二极管和半导体光学放大器 (SOA) 需要精密电流源和电流监控来实现精确偏置。AFE11612-SEP 具有十二个 12 位 DAC,可通过外部电路配置为精密电流源。图 2-1 中的电路使用 AFE11612-SEP DAC 输出、外部运算放大器和外部 MOSFET,为以地为基准的负载提供可编程电流。

 激光二极管偏置电路图 2-1 激光二极管偏置电路

第一个运算放大器级使用 RSET 和 DAC 输出电压 (VDAC) 来设置基准电流。VDAC 施加到 OPA1 的同相输入端,该输入端将 RSET 的高侧设置为相同的电压。基准电流 (ISET) 通过方程式 1 进行计算。

方程式 1. ISET=VDACRSET

第二个运算放大器级是一个电流镜,其增益由 RA 和 RB 设置。流经 RA 的电流等于 ISET。这会在 RA 两端产生压降。由于运算放大器 OPA2 反馈强制 RB 的低侧具有此电压,因此 RB 具有相同的压降。因此,在 RA 和 RB 具有相同压降的情况下,可以通过选择特定的电阻值调整流经 RB 的电流。该电流 (IMIR) 是负载使用的电流。方程式 2方程式 3 用于计算电流增益。

方程式 2. ISET×RA=IMIR×RB
方程式 3. Current Gain=ISETIMIR=RARB

系统总增益可以通过方程式 4 来计算。

方程式 4. IMIR=VDAC×RARSET×RB

有关使用电压 DAC 创建可编程电流源的更多信息,请参阅 8 通道 16 位 200mA 电流输出数模转换器参考设计可编程两级高侧电流源电流

此外,AFE11612-SEP 还具有一个带差分输入的 ADC,可帮助测量 RB 两端的电压差以监控电流。AFE11612-SEP ADC 的电压范围为 5V,因此使用 ADC 进行测量时必须考虑 PVDD 电压。在电压更高的应用中,可以使用 INA 或分压器电路来测量 RB 两端的电压。

AFE11612-SEP 还具有两个远程温度监控器,当它们检测到温度超过用户确定的值时,会触发警报。可以将这些元件放置在温度敏感元件附近,以确保在器件过热时通知主机。