ZHCAD21A August   2023  – July 2024 AFE11612-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2激光和半导体光学放大器偏置
  6. 3EML 负偏置电压
  7. 4光电二极管检测测量
  8. 5可变光衰减器控制
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

可变光衰减器控制

可变光衰减器 (VOA) 通常用于 ONET 应用中,以帮助控制激光应用的光和功率输出。AFE11612-SEP DAC 和差分 ADC 可用于控制 VOA,还可监控衰减器的电流和功率。与激光电流监控类似,对于更高电压的应用,可以使用 INA 代替 AFE11612-SEP 差分 ADC 输入。图 5-1 显示了一个测量流入 VOA 的电流的电路。

 VOA 控制电路图 5-1 VOA 控制电路