ZHCAD19B August 2023 – January 2026 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
表 2-3 中的 DS320PR1601 性能矩阵展示了使用刚刚讨论的 RX 均衡方法时各种前置通道和后置通道组合的器件性能。
图 2-11 AIC 测试概述表 2-3 展示了完成校准并在 AIC 模式下运行后,使用 PCIe Gen5 RX 均衡方法时各种前置通道和后置通道组合的器件性能
| 前置通道损耗 (dB) | 后置通道损耗 (dB) | EQ 指数/直流增益/预设 | 眼宽 (UI) | 眼高 (mV) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 2/L2/P6 | 0.39 | 35.74 |
| 14 | 26 | 2/L2/P6 | 0.41 | 46 |
| 14 | 32 | 7/L2/P6 | 0.35 | 36.83 |
| 18 | 22 | 2/L4/P6 | 0.4 | 72.5 |
| 18 | 26 | 3/L2/P6 | 0.4 | 48.21 |
| 22 | 18 | 1/L2/P6 | 0.44 | 67.7 |
| 22 | 22 | 3/L2/P6 | 0.39 | 40.91 |
| 22 | 26 | 7/L2/P6 | 0.43 | 48 |
| 26 | 18 | 3/L2/P5 | 0.37 | 33.1 |
| 26 | 22 | 4/L2/P6 | 0.4 | 39.7 |
| 26 | 26 | 4/L2/P6 | 0.36 | 28.4 |
| 29 | 18 | 4/L2/P6 | 0.35 | 39.7 |
| 29 | 22 | 4/L2/P6 | 0.34 | 29.59 |