ZHCAD19B August   2023  – January 2026 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
    3. 2.3 带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
    4. 2.4 转接驱动器 EQ 调优
      1. 2.4.1 参数校准的详细说明
  6. 3优化 CTLE 和增益选择的通用指南
  7. 4PCIe 热复位
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

转接驱动器 EQ 调优

在大多数情况下,PCIe Gen5 转接驱动器需要进行 CTLE 设置调优,才能提供令人满意的眼图张开度。建议将直流增益保留为默认设置 0dB。有关直流增益和均衡设置的直接影响,请参阅采用 DS320PR810 进行 PCI Express 合规性测试。

接收器链路均衡合规性在系统或插件卡上完成,以验证应力条件下 1E-12 处的互操作性。首先,执行不同的参数校准,以便为不同的系统或 AIC 应用提供相同的环境。以下设置用于满足 RX EQ 合规性。图像由 PCI-SIG 提供。

 PCI-SIG AIC RX 校准规范图 2-7 PCI-SIG AIC RX 校准规范
 PCI-SIG 系统 RX 校准规范图 2-8 PCI-SIG 系统 RX 校准规范
注: 无论是在系统还是 AIC 场景中,PCIe 感知 BERT 都会使用 VNA 端口 1 和 3 以及该块来通过协议将链路伙伴的一个信道置于环回模式。使用经过校准的应力眼图,需要实现 1E-12 BER 一个或更少错误。
 PCIe Gen5 SI、CBB 和 CLB 电路板图 2-9 PCIe Gen5 SI、CBB 和 CLB 电路板
 RX 合规性方框图图 2-10 RX 合规性方框图