ZHCAD19B August   2023  – January 2026 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
    3. 2.3 带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
    4. 2.4 转接驱动器 EQ 调优
      1. 2.4.1 参数校准的详细说明
  6. 3优化 CTLE 和增益选择的通用指南
  7. 4PCIe 热复位
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

摘要

PCI-Express(或 PCIe)5.0 链路在 16GHz 时提供 36dB 的总损耗预算。通常情况下,很多系统的 PCIe 链路会超出损耗预算,要么虽然能减少可用损耗预算但实现方案不甚理想,要么找不到可减少损耗预算的理想方案。具有集成信号调节功能的 TI PCIe Gen5 转接驱动器可以降低通道损耗引起的确定性抖动,增加损耗预算,并最终将 PCIe 5.0 链路的覆盖范围提高多达 45%。本应用手册提供了有关使用 DS320PR810 和 DS320PR1601 提高信号完整性和扩覆盖范围展的指导。PCIe 还适用于分别具有集成多路复用器和解复用器的 SN75LVPE5421 和 SN75LVPE5412 等相关器件。