ZHCAD19B August   2023  – January 2026 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
    3. 2.3 带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
    4. 2.4 转接驱动器 EQ 调优
      1. 2.4.1 参数校准的详细说明
  6. 3优化 CTLE 和增益选择的通用指南
  7. 4PCIe 热复位
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

转接驱动器线性度

数据路径的线性度经过专门设计,可在保持接收器均衡有效的同时保留任何传输均衡。它能够实现无障碍的 PCIe 5.0 链路训练,可自动优化链路根复合体和端点侧的 PCIe TX 和 RX 均衡功能。表 2-2 所示为在通过转接驱动器传递预设之前和 PCIe TX 预设被重新驱动之后的典型 PCIe TX 预设值(预冲和去加重等级)。该数据是在遵循 PCI-Express 5.0 Base 规范的情况下测得的。请注意,预冲和后冲都完全在所需限值范围内。

表 2-2 转接驱动器前后的 PCIe TX 预设值
预设 PCIe 预设限值 在转接驱动器之后测量的典型值
推荐的预冲 推荐的后冲 预冲 (dB) 后冲 (dB)
P0 0 -6 ± 1.5 0 -5.69
P1 0 -3.5 ± 1.0 0 -3.34
P2 0 -4.4 ± 1.5 0 -3.9
P3 0 -2.5 ± 1.0 0 -2.41
P4 0 0 0 0
P5 1.9 ± 1.0 0 1.97 0
P6 2.5 ± 1.5 0 2.42 0
P7 3.5 ± 1.0 -6.0 ± 1.5 3.43 -5.36
P8 3.5 ± 1.0 -3.5 ± 1.0 3.37 -3.36
P9 3.5 ± 1.0 0 3.36 0