ZHCAD15 August 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
DMS/OMS 应用的一个延伸是需要通过提供适当的 LED 照明控制来保证眼睛安全。ASIL-B 是面向该应用的典型安全完整性等级。通过 LED 驱动器控制 LED 的软件驱动程序代码预计在 Cortex-R5 MCU 上运行。表 8-1 中列出的面向 MCU 域的安全机制将用于为在 Cortex-R5 上运行的软件驱动程序代码提供保护。图中显示的 LED 驱动器是系统集成商提供的外部元件。该 LED 驱动器也符合功能安全标准。LED 驱动器中的故障随后可进一步报告给 MCU R5。当从诸如 LED 驱动器等外部元件报告故障(可使用 GPIO 进行故障通信),或者从 AM62A 器件内的错误信号监控器报告内部故障时,Cortex-R5 MCU 上运行的软件可以采取必要的操作。