ZHCAD15 August   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. AM62A 处理器
  6. 系统方框图
  7. 驾驶员和乘客后视镜系统数据流
  8. 深度学习加速
  9. 使用 AM62A 的 DMS/OMS 应用中的功能安全
    1. 6.1 AM62A 上的功能安全特性概述
  10. 功能安全目标和使用假设
  11. DMS/OMS 数据流中的功能安全
  12. LED 驱动器照明用例
  13. 10总结
  14. 11参考文献

功能安全目标和使用假设

AM62A 的目标是使整个器件具有符合 ISO 26262 ASIL-B 标准和 IEC 61508 SIL-2 标准的随机故障完整性,以及符合 ASIL-D/SIL-3 (SC 3) 标准的系统功能。AM62A 是作为独立安全元素 (SEooC) 开发的。安全手册中提供了使用假设列表(可根据要求提供)。