ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 运行蓝牙代码
  6. 3 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 4 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. 5 LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. 6 LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 7 应用程序命令
  11. 8 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. 9 BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

设置波特率

说明

SetBaudRate 命令负责更改当前用于与无线电通信的波特率。此函数仅配置 TI 蓝牙芯片组的波特率。此命令要求存在有效的蓝牙协议栈 ID。

参数

此命令需要一个参数。该值是一个整数,表示用于波特率的值。选项为 0(表示波特率为 115200)、1(表示波特率为 230400)、2(表示波特率为 460800)、3(表示波特率为 921600)、4(表示波特率为 1843200)或 5(表示波特率为 3686400)。最大波特率默认值为 921600,因此选项 4 和 5 被禁用。

命令调用示例

  • “SetBaudRate 0”尝试将波特率设置为 115200。
  • “SetBaudRate 1”尝试将波特率设置为 230400。
  • “SetBaudRate 2”尝试将波特率设置为 460800。
  • “SetBaudRate 3”尝试将波特率设置为 921600。

可能的返回值

  • (0) 成功设置了波特率
  • (-4) FUNCTION_ERROR
  • (-6) INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID

API 调用

HCI_Reconfigure_Driver(BluetoothStackID, FALSE, &(Data.DriverReconfigureData))

API 原型

int BTPSAPI HCI_Reconfigure_Driver(unsigned int BluetoothStackID,Boolean_t ResetStateMachines,HCI_Driver_Reconfigure_Data_t *DriverReconfigureData)

API 说明

此函数向 HCI 驱动程序发出适当的调用,以请求 HCI 驱动程序使用相应的配置信息重新配置自身。