ZHCACZ3 august 2023 TMDS1204
CTLEMAP_SEL:在引脚搭接模式下,TMDS1204 具有三个 CTLE HDMI 数据速率映射:映射 A、映射 B 和映射 C。如果 TMDS1204 用于发送器应用,则必须使用映射 A 和 C,而映射 B 用于接收器应用。
| CTLEMAP_SEL 引脚设置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | R | F | 1 | |
| CTLE 数据速率映射 | B | C | B | A |
接收器均衡:接收器均衡器用于消除码间串扰 (ISI) 抖动。TMDS1204 通过在引脚搭接模式下设置 EQ0 和 EQ1 引脚或通过 I2C 寄存器来支持固定接收器均衡器。TMDS1204 还支持由 MODE 引脚配置确定的 HDMI2.1 FRL 自适应均衡 (AEQ) 功能。当 FRL 链路训练开始时,自适应均衡开始。它还将在每次数据速率变化时重新适应。当接收到 LTP5、LTP6、LTP7 或 LTP8 时,仅在 FRL 链路训练的 TXFFE0 部分期间会进行适应。
直流增益:TMDS1204 具有三组 CTLE 曲线(3Gbps CTLE、6Gbps CTLE 和 12Gbps CTLE)。该引脚选择应用于三组 CTLE 曲线中每一组的直流增益设置。
| 直流增益引脚电平 | CTLE 直流增益 |
|---|---|
| 0 | -3dB |
| R | -3dB |
| F | 0dB |
| 1 | +1dB |