ZHCACZ3 august 2023 TMDS1204
TMDS1204 是一款 HDMI 2.1 转接驱动器,支持高达 12Gbps 的数据速率,并向后兼容 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,支持将 TMDS1204 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器、HDMI 转接驱动器或 DisplayPort™ 转接驱动器。TMDS1204 可以支持速率为 3Gbps 和 6Gbps 的 3 通道 HDMI2.1 FRL,以及速率为 6Gbps、8Gbps、10Gbps 和 12Gbps 的 4 通道 HDMI2.1 FRL。