ZHCACZ3 august   2023 TMDS1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通用配置引脚
  6. 3发送器配置
  7. 4接收器配置
  8.   参考文献

发送器配置

AC_EN:在引脚搭接模式下,AC 引脚在交流耦合或直流耦合发送器之间进行选择

表 3-1 AC_EN 引脚设置
AC_EN 说明
0 直流耦合
1 交流耦合

TXPRE:TMDS1204 在数据通道上提供预加重/去加重功能,从而实现对输出信号进行预调节,以抵消 TMDS1204 输出与 TMDS/FRL 接收器之间的互连损耗。除非 TMDS1204 处于 HDMI 2.1 FRL 模式,此时时钟通道成为数据通道,否则不会在时钟通道上实现去加重。在 HDMI 2.1 FRL 模式下不实现预加重。有两种方法可以实现预加重:引脚搭接或通过 I2C 编程。TX 预加重和去加重控制仅在限幅模式下受支持。

对于 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0,仅限幅模式下支持发送器预加重和去加重控制。当 TDP1204 作为 HDMI 2.1 转接驱动器运行时,预加重实施不可用,只有去加重功能由器件根据 DDC TXFFE 监控值进行修改。因此,使用引脚搭接模式时,对于 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0,当 TMDS1204 在限幅模式下运行时,TXPRE 引脚控制所有数据通道的四个不同全局预加重/去加重值。但是,在 HDMI 2.1 FRL 模式下,TXPRE 引脚无效。

表 3-2 TXPRE 引脚设置
TXPRE HDMI1.4 或 2.0 HDMI2.1 TXFFE 电平
0 3.5dB 预加重 参考 TXFFE 电平
R –2.5dB 去加重 参考 TXFFE 电平
F 0dB 参考 TXFFE 电平
1 6dB 预加重 参考 TXFFE 电平
FRL TX FFE 电平 去加重功能 (dB)
TXFFE0 -2.5
TXFFE1 -3.5
TXFFE2 -3.7
TXFFE3 -4.6

TXSWG:TMDS1204 发送器摆幅电平可在引脚搭接模式和 I2C 模式下进行调节。

在 I2C 模式下,每个通道的 TX 摆幅设置通过器件的寄存器进行独立控制。在引脚搭接模式下,启用限幅模式后,TXSWG 引脚会调整默认的 1000mV 摆幅。但是,启用线性模式时,线性范围固定在最高电平 (1200mVpp),因此不使用 TXSWG 引脚。

在 HDMI 1.4 中,TXSWG 控制数据通道和时钟通道的摆幅。在 HDMI 2.0 中,TXSWG 引脚仅控制数据通道,时钟通道保持为默认值。在 HDMI 2.1 中,TXSWG 引脚控制数据通道和时钟通道。

表 3-3 TXSWG 引脚设置
TXSWG 引脚 HDMI 1.4 的限幅模式 HDMI 2.0 的限幅模式 HDMI 2.1 的限幅模式 线性模式
0 默认值 (1000mVpp) 默认值 (1000mVpp) 默认值 + 10% 1200mVpp
R 默认值 − 5% 默认值 − 5% 默认值 - 5% 1200mVpp
F 默认值 (1000mVpp) 默认值 (1000mVpp) 默认值 (1000mVpp) 1200mVpp
1 默认值 (1000mVpp) 默认值 + 5% 默认值 + 5% 1200mVpp