ZHCACZ3 august 2023 TMDS1204
EN: 当为低电平时,TMDS1204 将保持复位状态。EN 引脚具有一个连接到 VIO 的内部 250k 上拉电阻。对于无源电路实施,建议在 EN 引脚上添加一个外部 0.22µF 下拉电容器。
VIO:TMDS1204 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平,具体取决于源 I/O 电压要求。VIO 引脚用于选择以下 2 电平控制引脚使用的电压电平:LV_DDC_SDA、LV_DDC_SCL、SCL/CFG0 和 SDA/CFG1。
| VIO 引脚 | LVCMOS 信号电平 |
|---|---|
| VIO < 1.5V | 1.2V |
| 1.5V < VIO < 2.5V | 1.8V |
| VIO > 2.5V | 3.3V |
模式(引脚搭接或 I2C 模式):MODE 引脚提供四种工作模式:三种引脚搭接模式和一种 I2C 模式。
在所有三种引脚搭接模式中,都会启用 DDC 监控功能。在 I2C 模式下,DDC 监控功能默认启用,但可以通过寄存器禁用。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 具有固定接收器均衡器的引脚搭接模式 |
| R | 具有灵活接收器均衡器和扇出缓冲器支持的引脚搭接模式 |
| F | I2C 模式 |
| 1 | 具有灵活接收器均衡器但无扇出缓冲器支持的引脚搭接模式 |
SCL/CFG0:在引脚搭接模式下,该引脚为 CFG0 引脚。对于正常 HDMI 模式,建议将该引脚连接至 0。在 I2C 模式下,这个是 SCL 引脚。
SDA/CFG1:在引脚搭接模式下,该引脚为 CFG1 引脚。对于正常通道顺序,CFG1 引脚需要设置为“0”,但如果输入/输出通道顺序交换,则应设置为“1”。在 I2C 模式下,这个是 SDA 引脚。
LINEAR_EN 引脚:TMDS1204 支持线性模式和限幅模式,建议针对接收器和发送器应用分别在每种模式下运行。配置为线性转接驱动器时,TMDS1204 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TMDS1204 用于透明呈现链路训练并用作通道缩短器。配置为限幅转接驱动器时,TMDS1204 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。
引脚搭接模式下的 TMDS1204 提供了基于 HDMI 工作模式在限幅和线性之间动态切换的选项。在接收器应用中使用该器件时,建议将 LINEAR_EN 引脚设置为“F”。在发送器应用中使用该器件时,建议将 LINEAR_EN 引脚设置为“0”。如果使用 I2C 模式,可以将 LINEAR_EN 寄存器设置“1”以启用线性模式。
| LINEAR_EN 引脚电平 | HDMI 1.4、2.0 或 DP | HDMI 2.1 FRL |
|---|---|---|
| 0 | 限幅启用 | 限幅启用 |
| R | 保留 | 保留 |
| F | 线性启用 | 线性启用 |
| 1 | 限幅启用 | 线性启用 |
| GPU TX 发送器 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 单端摆幅 | 400 | 500 | mV |
| 3Gbps、6Gbps、8Gbps、10Gbps、12Gbps FRL 的上升/下降时间 | 16 | mV/ps |
| HDMI 1.4 或 2.0 | HDMI 2.1 | |
|---|---|---|
| 交换启用 | IN_D2 信号参考 | IN_CLK 信号参考 |
| 交换禁用 | IN_CLK 信号参考 | IN_D2 信号参考 |
外部 DDC 电平转换器:由于 TMDS1204 器件没有 DDC 缓冲器功能,因此如果需要 DDC 缓冲,必须实施外部 DDC 电平转换器。使用外部 DDC 电平转换器进行设计时,请记住,HDMI 规范将 HDMI 发送器和接收器的 DDC 总线电容限制为不超过 50pF。因此,必须注意确保外部 DDC 电平转换器的电容不会导致发送器或接收器与 HDMI 插座之间的总电容大于 50pF。