ZHCACW9A april 2020 – august 2023 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3004 , OPT3006 , OPT3007
独立测试平台无需计算机显示器等外部硬件即可评估光传感器。显示屏在测试平台屏幕上显示器件 ID 和照度值,如图 4-1 所示。中断和地址操作是可选的。如果愿意,测试平台可以使用 UART 从外部连接到 PC,以打印器件 ID 和照度。
TI 提供可简化光传感器测试过程的硬件,例如微控制器 MSP-EXP432E401Y 和传感器外加显示板 BOOSTXL-EDUMKII,如图 4-2 和图 4-3 所示。要使用此硬件,请将 OPT4001 放置在 BOOSTXL-EDUMKII 板上。将 BOOSTXL-EDUMKII 插入 MSP-EXP432E401Y 并下载第 4.4 节中所述的正确固件。测得的照度打印在 BOOSTXL-EDUMKII 屏幕上,并会随着环境光条件的变化而变化。在测试之前,请确认 BOOSTXL-EDUMKII 上的 J5 跳线是否连接到 LCD 背光。
图 4-2 BOOSTXL-EDUMKII 板如果愿意,MSP-EXP432E401Y 具有 UART 转 USB 接口,可连接到 PC 以显示光传感器读数。
图 4-3 MSP-EXP432E401Y 电路板OPT3007 和 OPT4001 PicoStar™ 测试类似,但设计人员必须构建转换板,因为 PicoStar 封装具有底面传感器。
虽然任何 MCU 都可用于构建独立测试平台,但 BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack™ 插件模块 Mark II 用户指南和 SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad™ 开发套件 (MSP-EXP432E401Y) 用户指南提供了所有必要的材料,包括原理图和构建材料。