ZHCACW9A april 2020 – august 2023 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3004 , OPT3006 , OPT3007
若要使用定义的光源创建测试平台,用户可以参阅 OPT3001:环境光传感器应用指南应用手册。
本应用手册使用以下设备进行校准:
OPT4001 器件可通过 12 个步骤配置为以 600μs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,PicoStar™ 型号可有效地测量低至 312.5μlux 的光强度变化,SOT-8 型号可有效测量低至 437.5μlux 的光强度变化。转换时间是完成一次光测量并更新输出寄存器中的结果所需的时间。分辨率在转换时间寄存器中配置。例如,使用 4-7 中所示 OPT4001 分辨率表的一部分,当转换时间寄存器设置为 50ms 且勒克斯强度约为 1310lux 时,分辨率为 0.02lux。有关完整分辨率表,请参阅 OPT4001 数据表。
| 转换时间寄存器 | 转换时间 (ms) | 指数 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 满量程照度 | 328 | 655 | 1310 | 2621 | ||
| 以 lux 为单位的有效分辨率 | ||||||
| 6 | 25 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | |
| 7 | 50 | 5m | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
| 8 | 100 | 2.5 m | 50 m | 0.01 | 0.02 | |