ZHCACW9A april   2020  – august 2023 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3004 , OPT3006 , OPT3007

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TI 光传感器产品系列简介
  5. 2材料检验
  6. 3传感器板硬件设计
  7. 4构建独立光传感器测试平台
    1. 4.1 功能测试
      1. 4.1.1 通信测试
      2. 4.1.2 传感器功能测试
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 硬件平台
    4. 4.4 软件代码示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

传感器板硬件设计

图 3-1 显示了 OPT4001 光传感器设计原理图。光传感器通常安装在专用传感器板上,并与主板分开。光传感器板能够连接到主板。请参考以下设计技巧:

  • SDA 和 SCL 引脚需要上拉电阻器。客户可以在光传感器板或主板上添加电阻器。为了获得出色的信号质量,应避免使用长导线或布线。图 3-1 中未显示上拉电阻,因为这些电阻已添加到主板上。
  • OPT4001 VDD 引脚必须具有稳定的低噪声电源,该电源有一个靠近器件并可靠接地的 100nF 旁路电容器。
  • INT 测试引脚是可选的。如果需要,请添加一个上拉电阻,因为 INT 引脚是一个开漏引脚。
  • PicoStar™ 封装没有 ADDR 和 INT 引脚。
GUID-6525FB78-75C2-414B-870F-C29D5F7FEC29-low.jpg图 3-1 OPT4001 原理图

对于所有 TI 光传感器,请遵循 OPT4001 数据表“布局”部分中的 PCB 布局指南。