ZHCACW9A april   2020  – august 2023 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3004 , OPT3006 , OPT3007

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TI 光传感器产品系列简介
  5. 2材料检验
  6. 3传感器板硬件设计
  7. 4构建独立光传感器测试平台
    1. 4.1 功能测试
      1. 4.1.1 通信测试
      2. 4.1.2 传感器功能测试
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 硬件平台
    4. 4.4 软件代码示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

TI 光传感器产品系列简介

光传感器是一种输出信号与入射到传感器区域的光量成正比的器件。在许多工业、汽车和个人电子显示应用中,光传感器放置在深色玻璃窗后或显示器周围,用于感应环境光。

TI 的光传感器产品系列具有多种适合各种应用的光传感器。一些常见的传感器包括 OPT3004、OPT3007 和 OPT4001。TI 光传感器提供三种封装选项:USON-6、SOT-8 和 PicoStar™。USON-6 和 SOT-8 是顶面封装,传感器和引脚位于封装的对侧。USON-6 和 SOT-8 封装适用于 OPT3004 和 OPT4001。PicoStar 封装是底面封装,传感器和引脚位于同一侧。底面传感器需要在柔性 PCB 上穿孔以允许光通过。更多有关底面光传感器的信息,另请参阅底面光传感器的系统设计视频。PicoStar 的尺寸明显小于顶面封装,可用于 OPT3007 和 OPT4001。图 1-1 中所示的封装是顶面 SOT-8 封装,图 1-2 中所示的封装说明了底面 PicoStar 封装的传感器位置。

GUID-20230605-SS0I-1WX4-GKHS-STKCRFKPF57R-low.jpg图 1-1 SOT-8 封装的传感器位置
GUID-20230605-SS0I-NMJG-D2KD-TKRVN9PRQFDC-low.png图 1-2 PicoStar™ 封装的传感器位置

USON-6 是无引线 6 引脚封装;SOT-8 是引线式 8 引脚封装,与仅使用 6 个引脚的 USON-6 封装类似,2 个未使用的引脚未进行连接。相比之下,PicoStar 是采用仅使用 4 个引脚即可运行的 6 引脚封装。移除了地址和中断引脚,以便在封装底部留出一个较大的传感器用孔。