ZHCACW1 june 2023 AM69A , TDA4VH-Q1
AM69A 处理器是 AM6xA 可扩展嵌入式处理器系列中的高端边缘 AI 器件。此处理器专为具有多达 12 个摄像头的边缘 AI 而设计,并提供多种方法来通过异构处理内核和集成硬件加速器优化网络边缘性能。AM69A 处理器是市场上出色的嵌入式处理器,适用于需要以低功耗和低延迟对多个摄像头输入进行处理而实现高性能分析的工业应用。借助适用于 AM6xA 的 Processor SDK Linux (PSDK Linux) 和配套工具,并充分利用视觉和 AI 硬件加速器,可在包括 AM69A 在内的 AM6xA 系列上更快、更轻松地开发多摄像头 AI 应用。PSDK Linux 为 AM6xA 处理器系列提供了统一的软件开发框架,因此如果您具备在 AM62A 或 AM68A 上的开发经验,那么在 AM69A 上的开发过程会更容易。