ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
压摆率是运算放大器中随时间变化最快的输出电压,通常以伏特/微秒 (V/µs) 为单位进行测量。一些低功耗运算放大器以伏特/毫秒 (V/ms) 为单位表示压摆率。数据表压摆率 (SR) 参数是具有大输入信号和单位增益设置的输出电压变化率(除非另有明确说明)。这一个数值通常是数据表中唯一直接反映压摆率的信息。重要的是要知道,并非所有应用都有这种量级的压摆率。此外还要注意,对于所有输入和配置,压摆率并不是一个恒定值。