ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
CMOS 运算放大器使用 NMOS 和 PMOS 晶体管代替 NPN 和 PNP 晶体管。偏置电流分流取决于电压差的平方加上线性因子。因此,不同的 CMOS 运算放大器之间可能会有一些变化。图 3-1 中绘制的 TLV9001 数据高达 100mV。图 3-1 中的曲线看起来与 VID 的双极示例类似。大多数其他 CMOS 放大器都显示类似的行为。本应用手册引用了图 3-1,请参阅节 4和节 5。
对于 TLV9001,在 VID >> 100mV 情况下,出现 100% 的最大压摆率。但是,内部偏置电流 (B) 和 CC 电容器提供 0.5V/µs 的压摆率,而不是数据表中所述的 2V/µs。TLV9001 采用压摆增强电路将压摆率提高至 2V/µs。图 3-1 是仅基于偏置电流和补偿电容且增强电路未启用时的自然压摆率。