ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
OPA2991 也具有压摆增强,但压摆增强的出现比 TLV9001 要早得多。在大约 60mV 时,压摆增强开始工作,并且初始压摆率较低。随着 VID 进一步增加,压摆率会在 VID = 800mV 时增加至 32V/µs。图 3-4 和图 3-5 展示了 OPA2991 压摆率与 VID 的对数标度和线性标度两种视图。