ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
数据表中的压摆率参数通常是可能的最快输出变化率,以 V/µs 为单位。对于低功耗运算放大器,单位可能是 V/ms。在具有小输入和高增益的应用中,压摆率会降低。需要输入差分电压 VID 来实现输出压摆率。实现更快的 SR 需要更大的 VID。但是,VID 越大,就越不容易实现虚拟接地运算放大器概念,从而可能导致信号失真增大。最好选择压摆率和带宽比所需高得多的运算放大器来降低信号失真。