ZHCACV0 july   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LFU 引导加载程序功能概述
  6. 3硬件和软件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件设置
  7. 4LFU 引导加载程序实现
    1. 4.1 LFU 引导加载程序和应用项目
    2. 4.2 内存分配
    3. 4.3 已实现的 LFU 引导加载程序
    4. 4.4 LFU 应用代码实现
      1. 4.4.1 应用的链接器命令文件
      2. 4.4.2 外设和中断初始化
      3. 4.4.3 应用项目调试
    5. 4.5 调用固件升级过程
  8. 5主机 GUI 工具简介
    1. 5.1 LFU 固件更新
    2. 5.2 应用项目链接文件生成
    3. 5.3 非主闪存配置固件生成
      1. 5.3.1 生成非主闪存配置固件的步骤
      2. 5.3.2 用于对 NONMAIN 闪存配置数据进行编程的 UNIFLASH 工具
  9. 6LFU 引导加载程序协议
    1. 6.1 数据包格式和内核命令
    2. 6.2 LFU 引导加载程序中的特殊命令
    3. 6.3 主机器件固件升级流程
  10. 7迁移到其他 MSPM0 器件
  11. 8参考文献

主机 GUI 工具简介

主机可以是一个通过 UART 端口发送命令的 MCU、处理器或 PC。有关详细的主机命令信息,请参阅节 6。

在本演示中,使用板载仿真器 XDS110 来处理 USB 转 UART 功能,以便您可以使用 PC 作为主机,并通过 USB 端口发送 UART 命令。Python 创建的 PC GUI 工具用于发送 UART 命令,该 GUI 工具有三个功能。

  • LFU 固件等级。
  • 应用项目链接器命令文件生成。
  • 非主闪存配置固件生成。