如果您想将此示例项目迁移到任何其他 MSPM0 器件,需要针对特定器件的应用代码的不同链接器命令文件。GUI 工具可以做到这一点,根据您输入的 MSPM0 器件型号自动生成 cmd 文件。以 MSPM0G3507 为例,按照以下步骤生成所需文件:
- 在 GUI 工具中,点击“More Option”菜单,并选择选项“Create Linker Files”。
- 输入 MSPM0 器件型号,例如 MSPM0G3507。
- 选择一个文件夹来保存生成的文件。
- 点击“Generate”按钮生成文件。
- 生成以下三个文件:
- mspm0g3507_App1.cmd,这是应用代码 1 的 cmd 文件。
- mspm0g3507_App2.cmd,这是应用代码 2 的 cmd 文件。
- device.h,这是引导加载程序和两个应用代码所需的文件。