ZHCACV0 july   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LFU 引导加载程序功能概述
  6. 3硬件和软件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件设置
  7. 4LFU 引导加载程序实现
    1. 4.1 LFU 引导加载程序和应用项目
    2. 4.2 内存分配
    3. 4.3 已实现的 LFU 引导加载程序
    4. 4.4 LFU 应用代码实现
      1. 4.4.1 应用的链接器命令文件
      2. 4.4.2 外设和中断初始化
      3. 4.4.3 应用项目调试
    5. 4.5 调用固件升级过程
  8. 5主机 GUI 工具简介
    1. 5.1 LFU 固件更新
    2. 5.2 应用项目链接文件生成
    3. 5.3 非主闪存配置固件生成
      1. 5.3.1 生成非主闪存配置固件的步骤
      2. 5.3.2 用于对 NONMAIN 闪存配置数据进行编程的 UNIFLASH 工具
  9. 6LFU 引导加载程序协议
    1. 6.1 数据包格式和内核命令
    2. 6.2 LFU 引导加载程序中的特殊命令
    3. 6.3 主机器件固件升级流程
  10. 7迁移到其他 MSPM0 器件
  11. 8参考文献

LFU 引导加载程序和应用项目

在本应用手册中,使用了三个项目,如表 4-1 中所述。

表 4-1 本演示所需的项目
CCS 项目 说明
LFU 引导加载程序 这是一款基于 FreeRTOS 的引导加载程序软件,大小约为 16KB,分配给主闪存的起始地址。
在新器件上,需要先通过 SWD 接口对该引导加载程序进行编程,然后才能开始固件升级过程。
应用代码 1 这是固件升级演示的应用代码 1,它使用应用空间 1 (0x04000 - 0x11FFF) 来实现功能。
应用代码 2 这是固件升级演示的应用代码 2,它使用应用空间 2 (0x12000 - 0x1FFFF) 来实现功能。