ZHCACV0 july   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LFU 引导加载程序功能概述
  6. 3硬件和软件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件设置
  7. 4LFU 引导加载程序实现
    1. 4.1 LFU 引导加载程序和应用项目
    2. 4.2 内存分配
    3. 4.3 已实现的 LFU 引导加载程序
    4. 4.4 LFU 应用代码实现
      1. 4.4.1 应用的链接器命令文件
      2. 4.4.2 外设和中断初始化
      3. 4.4.3 应用项目调试
    5. 4.5 调用固件升级过程
  8. 5主机 GUI 工具简介
    1. 5.1 LFU 固件更新
    2. 5.2 应用项目链接文件生成
    3. 5.3 非主闪存配置固件生成
      1. 5.3.1 生成非主闪存配置固件的步骤
      2. 5.3.2 用于对 NONMAIN 闪存配置数据进行编程的 UNIFLASH 工具
  9. 6LFU 引导加载程序协议
    1. 6.1 数据包格式和内核命令
    2. 6.2 LFU 引导加载程序中的特殊命令
    3. 6.3 主机器件固件升级流程
  10. 7迁移到其他 MSPM0 器件
  11. 8参考文献

外设和中断初始化

引导加载程序会初始化一些模块,如时钟模块、UART0 和电源模块。建议不要重新初始化已经被引导加载程序初始化的模块,否则引导加载程序的设置可能会丢失。

下面的函数用于注册中断。它将中断表复制到 SRAM,并根据输入参数修改 ISR 起始地址。

void DL_Interrupt_registerInterrupt(uint32_t exceptionNumber, void (*intHandler)(void));