ZHCACS6C november   2008  – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3

 

  1.   1
  2.   AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 M-LVDS 标准概述
  6. 3 驱动器特性
  7. 4 接收器特性
  8. 5 M-LVDS 产品组合
  9. 6 M-LVDS 应用
  10. 7 AdvancedTCA 系统中的时钟分配
  11. 8 MicroTCA 系统中的时钟分配
  12. 9 M-LVDS 作为短距离 RS-485 备选器件
  13. 10通过点对点链路进行信号分配
  14. 11“线或”式实施
  15. 12设计指南
  16. 13结论
  17. 14参考文献
  18. 15修订历史记录

M-LVDS 作为短距离 RS-485 备选器件

虽然 RS-485 多点差分总线距离很远,通常通过电缆作为传输介质来实现,但 M-LVDS 器件适用于背板环境中的应用。利用电缆作为互连的多点链路也可以通过 M-LVDS 实现。但是,系统设计人员需要特别注意残桩长度、总线阻抗以及节点之间的潜在差异。使残桩尽可能短、使负载间距均匀,并确保节点之间的电位差小于 ±1V,从而实现了背板领域外 M-LVDS 多点网络的稳健设计。

RS-485 和 M-LVDS 接口共用的另一个常见应用领域是通过电缆进行点对点信号传输。在通过长电缆驱动信号方面,RS-485 的更大摆幅尤其是更宽的输入共模范围有助于实现更长的传输距离;但是,M-LVDS 器件的优势是更高的速度、更低的功耗和更低的 EMI。这些关键的 M-LVDS 特性在许多应用中都很有用。

图 9-1 显示了 RS-485 和 M-LVDS 点对点链路的典型 CAT5e 电缆长度与比特率的函数关系。RS-485 曲线的倾斜部分是根据 1/tUI 频率(以赫兹为单位)下 9dB 的最大衰减确定的,其中 tUI 是给定信令速率下的单位间隔。这是确定 RS-485 点对点链路的最大信令速率的公认行业指南。RS-485 曲线的平坦部分基于典型 CAT5e 电缆 (9Ω / 100m) 的欧姆损耗。

对于使用低电压差动驱动器(M-LVDS、LVDS)的网络,在确定给定电缆长度的最大信号传输速率时,可将 1/tUI 赫兹下的 6dB 最大衰减用作通用指南。本指南假定直流平衡数据、点对点链路、零串扰和对间偏移,并且无外部干扰。请注意 M-LVDS 曲线的虚线部分。理论上,M-LVDS 接口可通过数百米的 CAT5e 电缆传输低于 Mbps 的信号,但是 M-LVDS 接收器只能处理 ±1V 的接地噪声。通过长电缆构建 M-LVDS 接口的系统设计人员需要确保接地噪声不超过 ±1V 限制,或者他们需要通过实施交流耦合或变压器耦合接口来完全消除信号的直流分量。

GUID-A2B58636-45BC-4E1E-ABCA-00B09706AB2A-low.gif图 9-1 Cat5e 长度是 M-LVDS 和 RS-485 点对点链路比特率的函数